Powerkabel - SAC-4P-MSL/3,0-105/FSL SCO - 1425044

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, L-gepolariseerd, op bus recht M12, L-gepolariseerd, kabellengte: 3 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1425044
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 296 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 375,000 g
Douanetariefnummer 85444290