Powerkabel - SAC-5P- 3,0-290/FSL FE SCO - 1424602

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, bus recht M12, L-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424602
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 294 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 414,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)