Kabelwartel - G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG - 1424534

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: lichtgrijs RAL 7035, met drukvereffeningselement en vlakke afdichting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Kabelwartel met geïntegreerd drukvereffeningselement. Voorkomt dat in de behuizing een overdruk ontstaat. Membraan: water- en vuilafstotend

Uw voordelen

  • reduceert condensvorming
  • Wartel met geïntegreerd drukvereffeningselement
  • kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424534
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 694 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst TR (Turkije)