Behuizing - HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - 1424371

Sokkelbehuizing D15, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 52 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M25, beschermkap: ja, Standaard

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424371
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 521 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,170 g
Douanetariefnummer 85389099