Sensor-/actorkabel - SAC-4P-MS/1,0-PUR/M8FS SCO NLM - 1424280

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M8, kabellengte: 1 m, klantspecifieke uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424280
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626376394
Douanetariefnummer 85444290

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek