Sensor-/actorkabel - SAC-4P-MS/2,55-240/FS SCO NLM - 1424273

Zoals de afbeelding, echter met gele kabel

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, geel, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 2,55 m, klantspecifieke uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424273
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626376349
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!