Powerkabel - SAC-4P-MSS/ 5,0-PUR PE SH SCO - 1424245

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, mat, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, S-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 630 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424245
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 294 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,747 g
Douanetariefnummer 85444290