Inbouwbus - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

M12-wanddoorvoer, achterwandmontage

Inbouwbusconnector CAT6A, Ethernet, eendelig, 8-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met M16-bevestigingsschroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige printplaatmontage: eendelige connector voor golfsolderen
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424177
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Cataloguspagina Pagina 91 (C-2-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,017 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)