Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 2,5-28R/FS SCO RAIL - 1424175

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 2,5 m, voor spoorwegtoepassingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • veiligheid door vlambestendigheid: de handgreep van PA 6.6 en de netstructuur-kabel voldoen aan de hoogste eisen
  • veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
  • bestand tegen temperatuursinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424175
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,149 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in