Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS/ 2,5-28R SCO RAIL - 1424174

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2,5 m, voor spoorwegtoepassingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • veiligheid door vlambestendigheid: de handgreep van PA 6.6 en de netstructuur-kabel voldoen aan de hoogste eisen
  • veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
  • bestand tegen temperatuursinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424174
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 143,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!