Netwerkkabel - VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 - 1424151

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT6A, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), M12-inbouwbusconnector, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad en vrij kabeluiteinde, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424151
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 407 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,116 g
Douanetariefnummer 85444290