Powerkabel - SAC-4P-FRT/ 3,0-PUR SH SCO - 1424117

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, T-gepolariseerd, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424117
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 295 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,460 g
Douanetariefnummer 85444290