Powerkabel - SAC-4P-FST/10,0-PUR SH SCO - 1424115

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: T, kabellengte: 10 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424115
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 290 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.390,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)