nieuw

Kabelverbinders - QPD C4X2,5/1X9-14 GY - 1424025

Kabelverbinders, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met één QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm, QUICKON-snelaansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
  • veilige aansluiting door beveiliging tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveiligheid volgens DIN EN 0105
  • eenvoudig en veilig - met de kabelverbinders kunnen kabels snel worden gerepareerd of verlengd, in combinatie met connectoren ook te gebruiken als koppelverbinding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424025
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g