Inbouwconnector - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA - 1424023

Sensor-/actorinbouwbusconnector, 5-polig, M12, B-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm², roestvaststalen uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424023
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356662338