Wanddoorvoer - QPD W4X2,5 9-14 M25 FC GY - 1424005

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm, bevestigingsschroefdraad: M25, vlakstekeraansluiting, 2,5 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
  • veilige aansluiting door beveiliging tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveiligheid volgens DIN EN 0105
  • efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424005
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)