Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/8,0-800/M12FR3LVW - 1423751

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zeer flexibel, grijs RAL 7001, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, met 3 led's, kabellengte: 8 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423751
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,280 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in