Powerkabel - SAC-4P-MSS/12,0-PUR/FSSPESHSCO - 1423668

Geen afbeelding beschikbaar

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd, connector recht M12, S-gepolariseerd, op bus recht M12, S-gepolariseerd, kabellengte: 12 m, voor wisselstroom tot 12 A / 690 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 690 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423668
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,732 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek