Powerkabel - SAC-4P-MSS/7,5-PUR/FSSPESHSCO - 1423659

Geen afbeelding beschikbaar

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, mat, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, S-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, S-gepolariseerd, kabellengte: 7,5 m, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 630 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423659
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,118 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in