Sensor-/actorkabel - SAC-12P-MS/8,5-35T/FR SH SCO - 1423623

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, rechte M12 SPEEDCON-stiftconnector, A-gepolariseerd, op rechte M12 SPEEDCON-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423623
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,828 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in