Sensor-/actorkabel - SAC-MS/0,5-PVC/BI-1L BK SCO180 - 1423338

Zoals de afbeelding, echter met zwarte handgreep

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423338
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,049 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in