Netwerkkabel - NBC-14,1-937/FSD SCO - 1423148

Geen afbeelding beschikbaar

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON / IP65, polarisatie: D, kabellengte: 14,1 m, Artikel getest volgens klantspecificatie / spoorwegapplicatie

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423148
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,910 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in