Netwerkkabel - NBC-FSD/11,5-937/FSD SCO - 1423141

Geen afbeelding beschikbaar

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, bus recht M12 SPEEDCON / IP65, polarisatie: D, op bus recht M12 SPEEDCON / IP65, polarisatie: D, kabellengte: 11,5 m, Artikel getest volgens klantspecificatie / spoorwegapplicatie

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423141
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,765 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek