Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M 8MS/5,0-350 0,34 - 1422537

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1422537
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626306940
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!