Sensor-/actorkabel - SAC-6P-M8MS/3,0-PUR/M8FSSH OBS - 1421853

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M8, op bus recht M8, kabellengte: 3 m, zonder PATG´s

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1421853
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,122 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)