Inbouwconnector - SACC-E-MINM-5CON-NPT12-U40/1,0 - 1420959

Inbouwconnector, 5-polig, PVC/PVC, grijs, connector, recht, 7/8"-16UNF, op vrij kabeluiteinde, Voorwandmontage, met schroefdraad 1/2''-14 NPT, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1420959
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)