Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-MF-BK - 1420915

Wartelbehuizing B16, schroefvergrendeling, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, hoogte: 93,7 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 1x M32, verhoogde omgevingseisen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1420915
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 644 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,329 g
Douanetariefnummer 85389099