Behuizing - HC-STA-B10-HHFD-BLANK-EL-AL - 1419979

Wartelbehuizing B10, voor dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, variabel, hoogte: 72 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, Standaard, zonder schroefdraadopening voor een wartel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Wartelbehuizing, zonder schroefdraad

Uw voordelen

  • goede afscherming bij elektromagnetische storingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419979
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 610 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 192,000 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst C (C)