Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO BK - 1419841

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419841
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,058 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in