Inbouwconnector - SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5 - 1419784

Sensor-/actorinbouwsteker, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/vierkante flensmontage, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 4 x bevestigingsgat 3,2 mm
  • met voorgevormde afdichting voor M3-schroeven
  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419784
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 38 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,019 g
Douanetariefnummer 85444290