Inbouwconnector - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,5 - 1419658

Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419658
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 44 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,025 g
Douanetariefnummer 85444290