Powerconnector - SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - 1419640

Powerconnector, 3-polig, bus recht M12, S-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm, voor wisselstroom tot 16 A / 230 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 230 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419640
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 286 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,026 g