Wanddoorvoer - QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - 1419636

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 17,5 A, zwart, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 11 mm, bevestigingsschroefdraad: M20, afzonderlijke aders (aangelast), 1,5 mm², aders recht geknipt, kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
  • veilige aansluiting door beveiliging tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveiligheid volgens DIN EN 0105
  • efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419636
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,107 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in