Connector - QPD P 4X2,5 9-14 GY GY - 1419431

De afbeelding toont de zwarte standaarduitvoering

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419431
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,046 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in