Wanddoorvoer - QPD W 5X1,5 M25 0,25 BK B-S - 1419427

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, zwart, zonder QUICKON-moer, bevestigingsschroefdraad: M25, afzonderlijke aders (aangelast), 1,5 mm², aders recht geknipt, kabellengte: 0,35 m, pinbezetting: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419427
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,054 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in