Connector - QPD P 5X6,0 9-14 BKBK - 1419426

Zoals de afbeelding, echter met zwarte behuizing

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 5, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, zwart, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm, aansluitcodering: 1, 2, 3, 4, 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419426
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,110 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in