Inbouwconnector - SACCBP-MS-8CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419425

Inbouwsteker, afgeschermd, 8-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 1 m kabel, 8 x 0,25 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419425
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 46 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,078 g
Douanetariefnummer 85444290