Connector - QPD P 5X2,5 9-16 BKBK - 1419422

Zoals de afbeelding, echter met zwarte behuizing

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 5, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 16 mm, aansluitcodering: 1, 2, 3, 4, 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419422
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,077 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in