Inbouwconnector - SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419315

Inbouwbus, afgeschermd, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 2 m kabel, 4 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419315
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 46 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,096 g
Douanetariefnummer 85444290