Behuizing - HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM20-PL-BK - 1419263

Koppelbehuizing D7, met lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 1, recht, hoogte: 60,5 mm, kabelwartel: met, adapter: nee, 1x M20, beschermkap: ja, Standaard, voor stiftcontactblokken

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419263
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 510 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,036 g
Douanetariefnummer 85389099