Patchkabels - VS-PPC/ME-PPC/ME-93K-LI/5,0 - 1419178

Sercos III-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), RJ45-steker/IP67 push-pull, metaal op RJ45-steker/IP67, metaal, D-gepolariseerd, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419178
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 316 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 471,000 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)