Patchkabels - VS-IP20-FPN-93G-LI/2,0 - 1419142

Geconfectioneerde EtherCAT®-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-busmoduul/IP20 voor Freenet-systeem, 4-polig op RJ45-steker/IP20, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419142
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 384 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 160,000 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)