Bussysteemkabel - SAC-3P-M12MR/ 5,0-961/M12FS VA - 1419114

Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, connector haaks M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419114
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 430 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)