Bussysteemkabel - SAC-3P-M12MS/ 5,0-961 VA - 1419093

Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419093
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 430 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 358,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)