Bussysteemkabel - SAC-3P- 5,0-961/M12FR VA - 1419088

Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419088
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 430 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,222 g
Douanetariefnummer 85444290