Bussysteemkabel - SAC-5P-MS/ 1,0-923/FR CAN SCO - 1419067

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 1 m, connector niet afgeschermd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419067
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 431 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 78,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)