Bussysteemkabel - SAC-5P-MR/15,0-923/FS CAN SCO - 1419063

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 15 m, connector niet afgeschermd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419063
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 431 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,222 g
Douanetariefnummer 85444290