Bussysteemkabel - SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO - 1419047

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 15 m, connector niet afgeschermd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419047
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 431 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,889 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)