Patchkabels - VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 - 1418866

Patchkabel, CAT6A, 4 getwiste aderparen, afgeschermd, niet-gekruiste verbinding (Line), aan beide zijden geconfectioneerd met RJ45/IP20-connectoren, materiaal buitenmantel: PUR, lengte: 1,0 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1418866
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 402 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 63,000 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst DE (Duitsland)