Bussysteemkabel - SAC-5P-MINMR/10,0-923/MINFS DN - 1418756

Bussysteemkabel, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, afgeschermd, connector haaks 7/8"-16UNF, op bus recht 7/8"-16UNF, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1418756
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 418 (C-4-2015)
GTIN 4046356539319
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!